alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Düsseldorf

Autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Produkt-News

News

Produkt-Highlights:

  Hochdruckschlauch FX-Serie 

Um eine optimale Funktion des Schlauches zu gewährleisten, sollte dieser nach den spezifischen Einsatzbedingungen ausgesucht werden. Wir helfen gerne bei der Auswahl des korrekten Schlauches.

Senden Sie uns Ihre Anfrage zur optimalen Auslegung Ihres Schlauches:

Schlauchauswahl

Sie arbeiten mit hohem Druck? 

Genau für dieses Einsatzgebiet ist dieser Schlauch entwickelt worden. Ihre Sicherheit und der Schutz Ihrer Anwendung steht dabei jederzeit im Vordergrund. 

Der Schlauch ist komplett aus Edelstahl gefertigt und garantiert eine leckagefreie Verbindung für den Einsatz bei hohen Temperaturen und Vakumapplikationen: 

  • Temperaturbereich von -200 °C (-325 °F) bis 537 °C (1000 °F)
  • Doppelummantelung aus Edelstahl 321
  • Gewellter Innenschlauch aus Edelstahl 316L

Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Produktbereich Schläuche.

Eigenschaften der FX-Serie: 
Einsetzbar bei Hochdruck
Korrosionsbeständiger Ganzmetallschlauch (Edelstahl)
Endanschlüsse eingeschweißt gemäß ASME Boiler Code Abschnitt IX
Standard- und Sonderanfertigungen
Erhältlich in verschiedenen Längen
Optionen: Umhüllungen, Helium-Leck-Tests, Markierung

 

Wie stellen Sie sicher, dass die richtigen Schläuche im Einsatz sind?
Besuchen Sie unser Sicherheits- & Montageseminar rund um das Thema Schläuche und deren Auswahl. Informationen zu dieser Weiterbildung finden Sie in unserem Seminar-Bereich.

Oder nehmen Sie direkt Kontakt auf mit unserem Trainer: Bernhard Klawikowski, Mobil: 0173 537 03 05.