alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Düsseldorf

Autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Analysenhaus

Von der Idee bis zum fertigen Analysenhaus

Komplexe Anlagen, die genau und präzise arbeiten, liegen selten fertig konzipiert in einer Schublade. Die Qualität eines Analysenhauses entscheidet sich schon bei der ersten Bedarfsanalyse.

Wir begleiten Sie durch den gesamten Entwicklungsprozess – von der ersten Konzeptskizze bis hin zur finalen CAD-Konstruktion. Hier bewährt sich das verfahrenstechnische Wissen und die fundierte Ausbildung unserer Mitarbeiter. Mit hoher Fachkenntnis gelingt es, die Basis für ein Konzept zu schaffen, das präzise Ihre Anforderungen abbildet. 

Analysencontainer Swagelok Düsseldorf 

Transport Analysencontainer

Unser Team steht Ihnen für eine optimale Umsetzung jederzeit zur Seite. 

Hier finden Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Firma Invite.


Ihre Vorteile:

  • ein Ansprechpartner für alle Swagelok relevanten Gewerke
    (Analytik, MSR-Technik und Labor)
  • genaue Budgetierung und Kostentransparenz in jeder Projektphase
  • Just in time-Service für einen reibungslosen Ablauf
  • Lieferung eines sofort einsatzbereiten Analysenhaus 
  • mehr Zeit für Kernaufgaben, weniger Nachbearbeitung 
  • After Sales Service - Wir begleiten Sie auch nach dem Projekt (Dichtheitsprüfung und Konsignationslager)
 Leistungs-Umfang: Engineering

Beratung Anlagenbau Konstruktion

Systemintegration

Ganz egal ob es sich um ein komplexes Analysenhaus oder ein Subsystem Ihrer Anlage handelt, wir sorgen dafür, dass Ihr System normgerecht entsprechend europäischer Standards an den Start gehen kann.

Probenaufbereitung

Von der Entnahme bis zur Probenaufbereitung, um Ihre Probe repräsentativ zur Messstelle zu bringen. Ein Thema welches sehr oft sehr leicht in Vergessenheit gerät. Aufgrund unseres großen Erfahrungsschatzes von vielen Kundenprojekten bzw. unseres weltweiten Field Engineering Netzwerks können wir hier Ihnen eine technisch einwandfreie ausgelegt Probenaufbereitung garantieren.

Analysator

Beschaffung und Hilfestellung bei der Auswahl des Analysators, dem Herzstück jeder Anlage. Dank unseres großen Partner-Netzwerkes finden wir garantiert das passende Gerät für Ihre Anwendung. Von der Beschaffung bis zur Inbetriebnahme können Sie sich auf uns verlassen.

Elektroplanung
und Raumklima

Ohne die passende Elektrik kann keine Online Analyse funktionieren. Wir arbeiten seit Jahren mit Partnerfirmen im Bereich Elektronik zusammen und können Ihnen somit alle wichtigen Punkte wie z.B. Signalverarbeitung, Verkabelung, Steuerung und Dokumentation liefern.
Damit Ihr Analysengeräteraum auf die richtige Temperatur bzw. ein sicherer Betrieb gewährleistet ist legen wir für Sie in die Heizung / Klima und Belüftung aus.

Schritt für Schritt zur individuellen Lösung

Beratung Montage Anlagenbau 

Projekt-Management 

Je komplexer das System, desto größer das Team. Entscheidend ist die richtige Kommunikation. Sie legen fest, wie und in welchem Umfang Sie informiert werden möchten. Damit Sie alle Fortschritte genau im Blick haben, liefern wir detaillierte Meeting-Protokolle und halten Sie stets über den Projektstatus auf dem Laufenden.
 
     

Montage

Auf einer Montagefläche von über 600 m² realisieren wir Ihre Komplettlösung. Hierbei kommt es auf höchste Genauigkeit und Präzision an. Eine genaue Qualitätskontrolle garantiert, dass Ihre Anlage absolut dicht ist und reibungslos funktioniert.
 
     

 FAT/SAT

Das fertig montierte Analysensystem steht Ihnen in unserer Montagehalle zur Abnahme (FAT) bereit. Neben der Sicht- und Verarbeitungsprüfung bieten wir die Möglichkeit, einzelne Systemteile oder das komplette System mit Prüf- und Vergleichsmedien zu testen, bevor es das Werk verlässt. Ein entsprechendes Prüfprotokoll können Sie uns gerne zur Verfügung stellen. Des Weiteren unterstützen wir Sie auch vor Ort bei der Inbetriebnahme (SAT). Unser Team an Field Ingenieuren bzw. Montage stehen für Sie bereit, wenn das System vor Ort in Betrieb genommen wird.
 
 
     

Dokumentation

Hierzu gehören alle notwendigen Informationen zum Betrieb Ihrer Anlage. Angefangen von der Systembeschreibung, sowie Handbücher der Einzelkomponenten, Technische Datenblätter bis hin zu einer detaillierten Stückliste und CAD Zeichnung, bekommen Sie alles in gedruckter bzw. digitaler Form fristgerecht zum FAT übermittelt.

 
     

Logistik

Seien Sie sicher, dass Ihr System voll funktionsfähig und einsatzbereit bei Ihnen ankommt. Nur mit größter Sorgfalt verpackte und gesicherte Sendungen verlassen unser Haus. Ebenso im Paket enthalten sind Abladung und Aufstellung vor Ort durch von uns zertifizierte Logistikunternehmen.   
     

Ersatzteile

Aus in einem zuverlässigen System, ist es erforderlich, nach gewisser Zeit Bauteile auszutauschen. Neben unseren gewohnten Support auch ein Ersatzteilkonzept an, welches in Form eines Konsignationslagers bei Ihnen vor Ort realisiert werden kann. Somit haben Sie alle notwendigen Ersatzteile sofort griffbereit und Ihre Anlage muss nie außer Betrieb genommen werden.

 

After-Sales-Support

Da bei uns die Sicherheit, auch nach Lieferung des Analysenhauses, an erster Stelle steht, empfehlen wir Ihnen nachfolgend zusätzliche Service- und Wartungsdienstleistungen durch unser Team:
   
 
  • Prüfservice Analgencheck, d.h. für Sie Jährlich wiederkehrende Überprüfung aller Rohrleitungen und Verbindungsstellen auf mögliche Leckagen im Analysenhaus z.B. mittels Lecksuchmittel „Snoop-Test".
  • Prüfservice Schläuche, d.h. wir überprüfen Ihr System, um Beschädigungen und Leckagen festzustellen.
    Auffälligkeiten werden in einem ausführlichen Bericht dokumentiert inkl. Optimierungsvorschläge und werden gerne auch durch uns sofort behoben.
Klingt Interessant?

Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Unser Team freut sich auf eine Nachricht von Ihnen, oder sprechen Sie direkt mit unseren Experten für den Anlagenbau 0 21 31/512 37 0.