alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Düsseldorf

Autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Probenahmesysteme

Konfigurierbar. Zuverlässig. Sicher.

Probenahmesysteme von Swagelok sind präzise abgestimmt auf Ihren Bedarf - für einen zuverlässigen Betrieb und mehr Effizienz in Ihrem Prozess. Dabei steht die Sicherheit für Anwender und Umwelt immer an erster Stelle. Wir haben für verschiedene Anforderungen Standard-Lösungen entwickelt, die jederzeit auf Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden können.

Neueste Generation: Probenahmesystem für flüssige Medien

Probenahmesystem flüssig

Ihre Vorteile:

  • Maximale Sicherheit dank "No bottle - No flow"-Technologie
  • Emissionsarme Probenahme durch integrierte Absaugung
  • Platzsparendes Design, einfache Bedienung von außen

Live-Präsentation

Bernhard Montenari - Swagelok Düsseldorf Field Engineer - stellt Ihnen in unserem Video das Probenahmesystem in Aktion vor: 

 

Für mehr Sicherheit im Arbeitsalltag haben wir eine innovative, mechanische Sicherheitsfunktion integriert. Dank der neuen“No bottle - No flow”-Technologie ist eine Probenahme ohne den Einsatz einer richtig positionierten Flasche nicht möglich. Somit ist sichergestellt, das kein Medium unkontrolliert das System verlässt. Die bei der Probenahme entstehende Dämpfe können entweder über Abluftfilter an die Umgebung oder in ein Fackelsystem abgeführt werden.

Einfache Bedienung 
Mit einem Handgriff kann der Anwender vom Bypass auf die Probeentnahme umschalten. Alle Bedienelement sind von außen leicht zugänglich. Das Probenahmesystem ist komplett vorkonfiguriert und sofort einsatzbereit. 


Wenn es einmal wieder besonders dringend ist, unterstützen wir Sie gerne und übernehmen die komplette Entwicklung und Montage hochwertiger Fluidsysteme für Sie. 

Klingt Interessant? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf: Telefon: 0 21 31/738 10 0 oder schreiben Sie uns eine Nachricht.

Download: