Probenahmezylinder
Beim Transport müssen Sie darauf vertrauen können, dass die Integrität Ihres Produkts gewahrt bleibt.
Swagelok hat eine große Auswahl an Zylindern im Angebot, welche die Anforderungen von DOT, Transport Canada und TPED für den Transport von Chemikalien erfüllen. Diese Zylinder haben eine beständige Wandstärke, glatte Übergänge an der Innenseite die eine einfache Reinigung ermöglichen und dickwandige Anschlüsse, die ein Aufweiten der Gewinde verhindern.
- Ausführungen mit einseitigem Anschluss, mit beidseitigen Anschlüssen und Miniaturausführungen
- Größen von 10 bis 3 785 cm³ (1 Gallone)
- 304L, 316, 316L und Alloy 400 (Monel)
- Arbeitsdrücke bis 344 bar (5000 psig)
- Verschiedene Optionen einschließlich integrierte Ventile, Tauchrohre und Spezialbeschichtungen
Sehen und kaufen Sie unsere gängigsten Produkte.
Erfahren Sie mehr darüber was Swagelok Produkte für Sie tun können Sehen Sie unsere Kataloge an oder finden Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
|